17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッターマット

通常単価(税別)
1,5843,198
税込単価
1,7423,518
通常出荷日:19日目

【特長】・再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです・作業効率が良い最小5mm刻みの目...

詳細を確認
  • 材質1
    再生オレフィン系樹脂
  • 厚さ (mm)
    2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • サイズ

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

奥行

(mm)

間口

(mm)

最小発注数量
4550414308828
563-0437
1000.0
A1
600
900
1個
4550414308835
563-0439
500.0
A2
450
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,198
( 3,518 )
19日目
1,584
( 1,742 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです
・作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています
【用途】
・カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです
【材質】
・再生オレフィン系樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターマット
カッターマット
”マットカッター45度替刃”
折りたたみ式カッティングマット
カッティングマット グリーン単色
1500x1000mm カッティングマット
メーカートラスコ中山オルファオルファライオン事務器NTカッターエスコ
通常価格1,584-7,4329831,316 -866 -30,450
通常出荷日19日目2日目1日目19日目1日目〜1日目
材質1再生オレフィン系樹脂-----
厚さ(mm)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト