17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

板金ハサミ"SUPERCOUP"用替刃

通常単価(税別)
2,3882,501
税込単価
2,6272,751
通常出荷日:1日目

【特長】・板金ハサミSUPERCOUP用の替刃です【材質】・焼き入れ鋼

  • 刃厚(mm)
    2.7
  • 材質1
    焼き入れ鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
15
70
3476060010100
17.000
256-8807
1個
19.24
73.06
3476060010308
15.000
256-8815
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,501
( 2,751 )
1日目
2,388
( 2,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金ハサミSUPERCOUP用の替刃です
【材質】
・焼き入れ鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金ハサミ"SUPERCOUP"用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金ハサミ"SUPERCOUP"用替刃
板金ハサミ
[EA627AC用] 替 刃(1枚)
板金はさみ 右勝手
金属用ハサミ 390
金属用ハサミ 380
メーカーEDMACHANNELLOCKエスコバーコアズワンアズワン
通常価格2,388-7,2913,15010,4892,7383,081
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
刃厚(mm)2.7-----
材質1焼き入れ鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト