ファクトリーサプライ用品技術窓口

チップサンダー

通常単価(税別)
30,938
税込単価
34,032
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量で、指先感覚で研磨できます・小面積や狭い箇所の研磨に最適です【用途】・金属研磨、樹脂...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    40×86
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.28
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • オービットダイヤ (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    10000
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    245
  • 商品タイプ
    本体
  • ホース取付口
    G1/4
  • 高さ(mm)
    90
  • 使用ペーパー
    マジックシートタイプ
  • パッドサイズ(mm)
    40×86
  • JANコード
    4573531661706
  • 質量(g)
    710.0
  • トラスココード
    278-1181

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

U-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

U-71の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
40×86
空気消費量(m³/min)
0.28
使用空気圧力(MPa)
0.6
オービットダイヤ(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
10000
排気
後方
全長(mm)
245
商品タイプ
本体
ホース取付口
G1/4
高さ(mm)
90
使用ペーパー
マジックシートタイプ
パッドサイズ(mm)
40×86
JANコード
4573531661706
質量(g)
710.0
トラスココード
278-1181
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
U-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,938
( 34,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で、指先感覚で研磨できます
・小面積や狭い箇所の研磨に最適です
【用途】
・金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップサンダーの型番U-71のページです。 型番U-71に関する仕様情報を記載しております。
チップサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップサンダー
オービタルサンダー
揺動サンダー用クッションベース
ダブルアクションエアサンダー 粗研磨用
TRUSCO ダブルアクションサンダー マジックパッド
グリップカバー
メーカーU TOOLSU TOOLSU TOOLSFESTOOLトラスコ中山コンパクトツール
通常価格30,93828,1882,193121,9934,400650
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)40×8675×110----
空気消費量(m³/min)0.280.34-0.29--
使用空気圧力(MPa)0.60.6-0.6--
オービットダイヤ(mm)33-5--
無負荷回転数(rpm)100008500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト