17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スナップリングプライヤー オフセットアダプター用スナップリングプライヤー

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236
通常出荷日:1日目

【特長】・スナップリングの脱着ができます・オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着...

詳細を確認
  • 中紙(枚)
    1
  • JANコード
    4962485276188
  • 質量(g)
    135.000
  • トラスココード
    200-0979
  • 材質1
    本体:合金鋼、PVC

型番:

AOA-30SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AOA-30SPの仕様・寸法情報

中紙(枚)
1
JANコード
4962485276188
質量(g)
135.000
トラスココード
200-0979
材質1
本体:合金鋼、PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AOA-30SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップリングの脱着ができます
・オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に
【材質】
・本体:合金鋼、PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー オフセットアダプター用スナップリングプライヤーの型番AOA-30SPのページです。 型番AOA-30SPに関する仕様情報を記載しております。
スナップリングプライヤー オフセットアダプター用スナップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤー オフセットアダプター用スナップリングプライヤー
スナップリングプライヤー(穴用)
スナップリングプライヤー(穴用)1845C-8
スナップリングプライヤー(軸用)
軸用スナップリングプライヤー
穴用精密スナップリングプライヤー
メーカーANEXトラスコ中山HAZETHAZETトラスコ中山クニペックス
通常価格4,7603,195 -7,000 -6,248 -3,103 -7,519
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目4日目
中紙(枚)1-----
JANコード4962485276188-----
質量(g)135.000-----
トラスココード200-0979-----
材質1本体:合金鋼、PVC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト