ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

E-ラッチ トグルクランプ T型(引き止め専用型)

通常単価(税別)
2,749
税込単価
3,024
通常出荷日:1日目

【特長】・ロッドの長さを調整し、固定可能です・南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます【用...

詳細を確認

型番:

E2TX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E2TXの仕様・寸法情報

ストローク(mm)
28~39
引圧力(kN)
2
製品刻印
ES2020
全長(mm)
155.5
フック部
T型
JANコード
8059265769070
質量(g)
135.000
トラスココード
244-9848
材質1
ステンレス(SUS304)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
E2TX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,749
( 3,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドの長さを調整し、固定可能です
・南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます
【用途】
・溶接治具用
・ワーク固定用
・加工治具用
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-ラッチ トグルクランプ T型(引き止め専用型)の型番E2TXのページです。 型番E2TXに関する仕様情報を記載しております。
E-ラッチ トグルクランプ T型(引き止め専用型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-ラッチ トグルクランプ T型(引き止め専用型)
E-ラッチ トグルクランプ T型 安全ロック付(引き止め専用型)
E-ラッチ トグルクランプ T型
E-ラッチ トグルクランプ G型 安全ロック付(引き止め専用型)
E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)
E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)
メーカーSPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社
通常価格2,7493,6352,2983,5452,5572,466
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ストローク(mm)28~3928~3928~3928~3928~3928~39
引圧力(kN)222222
製品刻印ES2020ES2120AE2020ES2110AE2120AE2110
全長(mm)155.5155.5155.5155.5155.5155.5
フック部T型T型T型丸型T型丸型

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト