ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

E-ラッチ トグルクランプ T型 安全ロック付(引き止め専用型)

通常単価(税別)
3,635
税込単価
3,999
通常出荷日:1日目

【特長】・振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです・ロッドの長さを調整し、固定可能で...

詳細を確認

型番:

E2TLX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E2TLXの仕様・寸法情報

ストローク(mm)
28~39
引圧力(kN)
2
製品刻印
ES2120
全長(mm)
155.5
フック部
T型
JANコード
8059265769087
質量(g)
136.000
トラスココード
244-9852
材質1
ステンレス(SUS304)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
E2TLX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,635
( 3,999 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです
・ロッドの長さを調整し、固定可能です
・南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます
【用途】
・溶接治具用
・ワーク固定用
・加工治具用
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-ラッチ トグルクランプ T型 安全ロック付(引き止め専用型)の型番E2TLXのページです。 型番E2TLXに関する仕様情報を記載しております。
E-ラッチ トグルクランプ T型 安全ロック付(引き止め専用型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-ラッチ トグルクランプ T型 安全ロック付(引き止め専用型)
E-ラッチ トグルクランプ G型 安全ロック付(引き止め専用型)
E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)
E-ラッチ トグルクランプ T型(引き止め専用型)
E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)
E-ラッチ トグルクランプ T型
メーカーSPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社SPEEDY BLOCK社
通常価格3,6353,5452,5572,7492,4662,298
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ストローク(mm)28~3928~3928~3928~3928~3928~39
引圧力(kN)222222
製品刻印ES2120ES2110AE2120ES2020AE2110AE2020
全長(mm)155.5155.5155.5155.5155.5155.5
フック部T型丸型T型T型丸型T型

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト