ファクトリーサプライ用品技術窓口

エア・フルードガン 90mm着脱可能ノズル付き

通常単価(税別)
3,246
税込単価
3,571
通常出荷日:19日目

【特長】・グリップ付で作業性がUPしたブローガンです・作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防...

詳細を確認
  • JANコード
    7391390509253
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    628-8952
  • 材質1
    本体:POM、TPE、ノズル:真鍮
  • エア取付口
    Rc1/4
  • ノズル外径(mm)
    6
  • ノズル取付口
    M14×1
  • 全長(mm)
    260
  • ノズルタイプ
    着脱可能
  • ノズル長(mm)
    74
  • 材質2
    TPE-V
  • ブルー
  • 材質3
    ノズル:真鍮

ご注意

  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。

型番:

11-209-0200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11-209-0200の仕様・寸法情報

JANコード
7391390509253
質量(g)
130.000
トラスココード
628-8952
材質1
本体:POM、TPE、ノズル:真鍮
エア取付口
Rc1/4
ノズル外径(mm)
6
ノズル取付口
M14×1
全長(mm)
260
ノズルタイプ
着脱可能
ノズル長(mm)
74
材質2
TPE-V
ブルー
材質3
ノズル:真鍮
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
11-209-0200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,246
( 3,571 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ付で作業性がUPしたブローガンです
・作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します
・人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です
・大流量のため効果的に作業が行えます
・高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています
・作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止
【用途】
・エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
【材質】
・本体:POM、TPE、ノズル:真鍮
・TPE-V
・ノズル:真鍮

ご注意

  • エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア・フルードガン 90mm着脱可能ノズル付きの型番11-209-0200のページです。 型番11-209-0200に関する仕様情報を記載しております。
エア・フルードガン 90mm着脱可能ノズル付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア・フルードガン 90mm着脱可能ノズル付き
セイン シリーズ208/209 フラットノズル
"エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル
“エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル
エア・フルードガンボディー単体(ノズルなし)
シリーズ208 ディテクトブローガン 固定ノズル付き
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格3,2462,0273,315 -2,659 -2,907 -4,765 -
通常出荷日19日目19日目1日目1日目19日目25日目
JANコード73913905092537391390504005----
質量(g)130.0008.50096.00096.000104.000-
トラスココード628-8952628-8977----
材質1本体:POM、TPE、ノズル:真鍮フラットノズル:プラスチック本体:ポリアセタール(POM)-本体:POM、TPE本体:プラスチック
エア取付口Rc1/4-Rc1/4Rc1/4Rc1/4Rc1/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト