17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セイン シリーズ208/209 フラットノズル

通常単価(税別)
2,027
税込単価
2,230
通常出荷日:19日目

【特長】・フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です【材質...

詳細を確認
  • JANコード
    7391390504005
  • 質量(g)
    8.500
  • トラスココード
    628-8977
  • 材質1
    フラットノズル:プラスチック
  • 全長(mm)
    62
  • ノズル長(mm)
    62
  • 幅(mm)
    33
  • 材質2
    取付部:アルミニウム

型番:

11-208-9975
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11-208-9975の仕様・寸法情報

JANコード
7391390504005
質量(g)
8.500
トラスココード
628-8977
材質1
フラットノズル:プラスチック
全長(mm)
62
ノズル長(mm)
62
幅(mm)
33
材質2
取付部:アルミニウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
11-208-9975
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,027
( 2,230 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です
【材質】
・フラットノズル:プラスチック
・取付部:アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ208/209 フラットノズルの型番11-208-9975のページです。 型番11-208-9975に関する仕様情報を記載しております。
セイン シリーズ208/209 フラットノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイン シリーズ208/209 フラットノズル
エア・フルードガン 90mm着脱可能ノズル付き
ブラシノズルシリーズ208
"エア・フルードガン 208シリーズ"標準ノズル
エア・フルードガンボディー単体(ノズルなし)
“エア・フルードガン 208シリーズ”スターチップノズル
メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパンセインジャパン
通常価格2,0273,2462,5693,315 -2,907 -2,659 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目19日目1日目
JANコード73913905040057391390509253----
質量(g)8.500130.00024.00096.000104.00096.000
トラスココード628-8977628-8952----
材質1フラットノズル:プラスチック本体:POM、TPE、ノズル:真鍮ブラシ:プラスチック本体:ポリアセタール(POM)本体:POM、TPE-
全長(mm)62260102254167-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト