17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

セーバーソーブレード 解体用、極厚用 ストレートタイプ【5~50個入り】

通常単価(税別)
4,21142,693
税込単価
4,63246,962
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ブレード取付角度が通常のブレードよりも下向きなので、被削材に対して食いつきがよく、スピーディ...

詳細を確認
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

切断能力(mm)釘入り木材

全長(mm)

有効刃長(mm)

切断能力(mm)軟鋼管材

最小発注数量
4549115240858
429-0386
1700
~110
200
134
~115
1パック

50個入り

4549115240865
429-0430
2.100
~130
250
184
~130
1パック

50個入り

4549115240872
428-8909
2400.0
~130
300
234
~175
1パック

50個入り

4549115240773
428-7310
190.000
~110
200
134
~115
1パック

5個入り

4549115240780
428-8810
2.400
~130
250
184
~130
1パック

5個入り

4549115240797
428-8832
2.400
~130
300
234
~175
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,423
( 32,365 )
4日目
37,068
( 40,775 )
1日目
42,693
( 46,962 )
4日目
4,211
( 4,632 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,701
( 6,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレード取付角度が通常のブレードよりも下向きなので、被削材に対して食いつきがよく、スピーディーな切断ができます
・刃厚1.3mmなので、重負荷作業に強いです
・刃先をウェーブさせることで、1つ1つの刃先にかかる負担を分散させ、耐久性を向上させました
・10/14山のコンビネーション刃採用で、耐久性と切れ味が向上しております
【用途】
・ステンレス切断に
・ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に
【材質】
・バイメタルハイス

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード 解体用、極厚用 ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード 解体用、極厚用 ストレートタイプ
断熱材用セーバーソーブレード
セーバーソーブレード(木材解体用)
ダイヤモンドブレード(ブロック・レンガ・FRP用)
TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード
セーバーソーブレード ストレートタイプ No.110
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山HiKOKI(旧日立工機)
通常価格4,211-5,534 -1,648 -6,0383,787 -4,040
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目〜在庫品1日目
切断能力(mm)鋼材3~7-----
切断能力(mm)ステンレス鋼 ~4-----
形状ストレートストレートストレート湾曲タイプ--
厚さ(mm)1.31.51.3---
山数10/14-----

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト