17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

断熱材用セーバーソーブレード【1~2個入り】

通常単価(税別)
5,5346,707
税込単価
6,0877,378
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイフ形状で通常のアサリ刃タイプに比べ切粉の量が圧倒的に少ないです・被削材に引っ掛かりにくく...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

切断能力(mm)断熱材・発泡スチロール

全長(mm)

有効刃長(mm)

最小発注数量
4549115225626
258-0057
140.000
239
305
239
1パック

2個入り

4549115225633
258-0058
125.000
334
400
334
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,707
( 7,378 )
1日目
5,534
( 6,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイフ形状で通常のアサリ刃タイプに比べ切粉の量が圧倒的に少ないです
・被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断可能です
・牧草やゴムシートなどの切断にも使用可能です
【用途】
・断熱材・発泡ウレタンの切断に
【材質】
・炭素工具鋼(HCS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱材用セーバーソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱材用セーバーソーブレード
セーバーソーブレード 解体用、極厚用 ストレートタイプ
セーバーソーブレード(木材解体用)
ダイヤモンドブレード(ブロック・レンガ・FRP用)
セーバーソーブレード 断熱材用ナイフ刃
セーバーソーブレード 山数18
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ハウスビーエム河部精密工業
通常価格5,534-4,211 -1,648 -6,0383,000 -1,637 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状ストレートストレートストレート湾曲タイプ--
厚さ(mm)1.51.31.3---
山数-10/14----
材質1炭素工具鋼(HCS)バイメタルハイスバイメタルハイス刃先:ダイヤモンド--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト