ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

M18 Fuel 真空ポンプ

通常単価(税別)
99,800
税込単価
109,780
通常出荷日:1日目

【特長】・コードレスバッテリー装着でセットアップ完了です・内部逆止バルブ付きでポンプ停止時に真空を維持...

詳細を確認

型番:

M18-FVP5-0-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18-FVP5-0-JPの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
排気段数
2
付加機能
逆流防止機能 / ガスバラスト機構
奥行(mm)
351
高さ(mm)
264
幅(mm)
145
容量(Ah)
8Ah使用時
容量(L)
550ml
連続運転時間(分)
60-90
質量(g)
8600.0
JANコード
4573592031760
トラスココード
593-0424

型番リスト

表示件数
型番
M18-FVP5-0-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,800
( 109,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスバッテリー装着でセットアップ完了です
・内部逆止バルブ付きでポンプ停止時に真空を維持します
・ガスバラストバルブ付きで開いた際にオイル寿命を延ばし、ポンプの性能を向上させます
・大型ホース含むあるゆるサイズのホースに対応します
・業界初のマニホールドモード、最大90分の連続使用時間を実現しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 Fuel 真空ポンプの型番M18-FVP5-0-JPのページです。 型番M18-FVP5-0-JPに関する仕様情報を記載しております。
M18 Fuel 真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 Fuel 真空ポンプ
佐藤真空 真空ポンプオイル SA-160M 18L
真空ポンプオイル SA-160M 容量18L 鉱物油
ロータリーポンプE2Mシリーズ
ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18
ダイアフラム型真空ポンプ N810.3FT.18(Ex)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)三商佐藤真空EDWARDS三商三商
通常価格99,80021,54121,878579,70562,000229,000
通常出荷日1日目6日目8日目7日目1日目1日目
真空ポンプ種類油回転形ポンプ油真空ポンプ関連部品油回転形ドライ形ドライ形
排気段数2--2--
付加機能逆流防止機能 / ガスバラスト機構--逆流防止機能 / ガスバラスト機構--
奥行(mm)351-----
高さ(mm)264-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト