17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノックアウトパンチアタッチメント

通常単価(税別)
220,700
税込単価
242,770
通常出荷日:19日目

【特長】・軽くてラク(電動油圧式のように重たくない)・電動でラク(レバー操作不要、スピーディ)・移動も...

詳細を確認
  • トラスココード
    627-2322
  • JANコード
    4549980805206
  • 質量(g)
    5850.0

型番:

EZ9HX505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9HX505の仕様・寸法情報

トラスココード
627-2322
JANコード
4549980805206
質量(g)
5850.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9HX505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220,700
( 242,770 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてラク(電動油圧式のように重たくない)
・電動でラク(レバー操作不要、スピーディ)
・移動もラク(ケースはコンパクト、持ち運びに便利)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノックアウトパンチアタッチメントの型番EZ9HX505のページです。 型番EZ9HX505に関する仕様情報を記載しております。
ノックアウトパンチアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノックアウトパンチアタッチメント
充電マルチインパクトドライバー"Dual"(デュアル)18V
圧着アタッチメント EZ1PD1専用
ケーブルカッターアタッチメント
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ グレー
Panasonic デュアル インパクトドライバー 本体のみ 赤
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格220,70077,303117,53755,34227,59429,015
通常出荷日19日目1日目2日目2日目2日目1日目
トラスココード627-2322167-8687509-2789509-2791200-4663200-4670
JANコード454998080520645499802375884549980717530454998071754745499803573234549980357330
質量(g)5850.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト