17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドシリコンコーク 55179

通常単価(税別)
2,606
税込単価
2,867
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候性・耐薬品性に優れます・ダークアルミです【用途】・耐熱、耐寒、耐水性を要する目地に・ガラ...

詳細を確認
  • 色詳細
    ダークアルミ
  • JANコード
    4901490551798
  • トラスココード
    854-9726
  • 質量(g)
    386
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150
  • JIS規格品
  • 容器タイプ
    カートリッジ
  • 容量
    330ml

型番:

55179
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55179の仕様・寸法情報

色詳細
ダークアルミ
JANコード
4901490551798
トラスココード
854-9726
質量(g)
386
使用温度範囲(℃)
-40~150
JIS規格品
容器タイプ
カートリッジ
容量
330ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
55179
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,606
( 2,867 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐薬品性に優れます
・ダークアルミです
【用途】
・耐熱、耐寒、耐水性を要する目地に
・ガラス同士およびガラス周り目地に
・配管取付部やダクト周りに
・アルミサッシ、門扉、手摺り、各種金属加工建材に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドシリコンコーク 55179の型番55179のページです。 型番55179に関する仕様情報を記載しております。
ボンドシリコンコーク 55179のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドシリコンコーク 55179
ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)
ボンド コークホワイト
変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558
シリコンコーク ステンカラー
ボンド キッチンパネル用接着剤
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格2,6068539481,7506391,078
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
色詳細ダークアルミホワイト--ステンカラー-
JANコード49014905517984901490053285490149050112049014900555864901490053667-
トラスココード854-9726447-4651356-7923776-4529134-8882374-8219
質量(g)386420.000566.000420.000386532
使用温度範囲(℃)-40~150-20~50-20~80-40~90--40~90

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト