17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:5日目

【特長】・125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです・ディスクの穴位置合わせが不要...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    127
  • 質量(g)
    100.000
  • タイプ
    ワンタッチ面ファスナー
  • 適合機種
    自己吸じん型、セントラル吸じん型(88937/88941/88942/88944)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品名

最小発注数量
4547452978663
632-8178
ディスクパット(ソフト)
1個
4550309308605
632-8200
ディスクパット(ミディアム)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
5日目
4,400
( 4,840 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです
・ディスクの穴位置合わせが不要です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット
フックイットディスクパッド20352
3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD
3M バックアップパッド バフィングサンダー9025用 外径72mm
3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm
3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,4004,4006006,0734,000545
通常出荷日5日目19日目1日目1日目6日目1日目
外径(mm)12712730---
質量(g)100.000143.0001015.00015.00015.000
タイプワンタッチ面ファスナー-----
適合機種自己吸じん型、セントラル吸じん型(88937/88941/88942/88944)-----

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト