ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DC18V 充電式 ヒートガン

通常単価(税別)
9,232
税込単価
10,155
通常出荷日:4日目

【特長】・500℃の熱風を吹き出して様々な用途に使用可能な充電式ヒートガンです・作業用途によって、使い...

詳細を確認
  • 吹出口やノズルは、非常に高温になります。
  • 使用中、および使用後に冷めるまでは、触れないでください。
  • 連続使用時間以上使用し続けないでください。
  • 再度使用する場合は、ヒートガン本体とバッテリーが十分に冷却してから使用してください。
  • バッテリー・充電器は、別売となります。
詳細を確認

型番:

2005000007569
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2005000007569の仕様・寸法情報

電源(V)
DC18
JANコード
2005000007569
質量(g)
875.0
トラスココード
253-1687
サイズ(mm)
L165×W72×H205(バッテリー、アダプター含まず)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2005000007569
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,232
( 10,155 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500℃の熱風を吹き出して様々な用途に使用可能な充電式ヒートガンです
・作業用途によって、使い分けられる3種類のノズルを付属しています
・コードレスの為、屋外やコンセントの位置が遠い箇所でも、場所を選ばずに使用できます
・トリガーと上部セーフティボタンを同時に押さないと始動しない誤作動防止機能と、トリガーを離してからファンのみ約5秒間作動する、製品の内部の冷却機能する2つの安全機能が備わっています

ご注意

  • 吹出口やノズルは、非常に高温になります。
  • 使用中、および使用後に冷めるまでは、触れないでください。
  • 連続使用時間以上使用し続けないでください。
  • 再度使用する場合は、ヒートガン本体とバッテリーが十分に冷却してから使用してください。
  • バッテリー・充電器は、別売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18V 充電式 ヒートガンの型番2005000007569のページです。 型番2005000007569に関する仕様情報を記載しております。
DC18V 充電式 ヒートガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18V 充電式 ヒートガン
AP 100VヒートガンHG495
DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6
18Vヒートガン
ミルウォーキー M18 ヒートガン
充電式ヒートガンHG181DZK
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)エスコデウォルトミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタ
通常価格9,2325,12810,38719,61117,44419,640
通常出荷日4日目1日目1日目19日目1日目3日目
電源(V)DC18100----
JANコード20050000075692005000004957----
質量(g)875.0887.0----
トラスココード253-1687254-2631----
サイズ(mm)L165×W72×H205(バッテリー、アダプター含まず)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト