ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AP 100VヒートガンHG495

通常単価(税別)
5,259
税込単価
5,785

【特長】・高温の熱風を出すことができる、-(Lo)/=(Hi)の2段階切り替え...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    200
  • 消費電力(W)
    1200
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    79
  • JANコード
    2005000004957
  • 質量(g)
    887.0
  • トラスココード
    254-2631

ご注意

  • 吹出口やノズルは非常に高温になります。使用中や使用後は冷めるまで絶対に触れないでください。
  • 人や動物に向けたり、ヘアードライヤーとしての使用は絶対にしないでください。
  • 可燃性の高い紙や木材などのそばで使用したり、直接熱風をあてたりしないでください。また、使用直後も近づけないでください。
  • 必ず、定格使用時間の範囲内で作業を行ってください。規定時間に達した場合は、ヒーターを十分に冷ましてから使用を再開してください。
  • 本製品内部の断熱材に含まれている糊、油脂等が初期使用の加熱によって、蒸発し、煙が出る場合があります。約3~4分の加熱で、煙が出なくなります。

型番:

2005000004957
解除
    数量:

    2005000004957の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    220
    高さ(mm)
    200
    消費電力(W)
    1200
    電源(V)
    100
    幅(mm)
    79
    JANコード
    2005000004957
    質量(g)
    887.0
    トラスココード
    254-2631

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2005000004957
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,259
    ( 5,785 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温の熱風を出すことができる、-(Lo)/=(Hi)の2段階切り替え付きのヒートガンです
    ・グリップ下のスタンドフックを使えば、吊り下げたり、本体を立たせるなど、便利な使い方ができます
    【用途】
    ・ステッカー、ラベル、シール剥がしに
    ・熱収縮チューブやシュリンクフィルムの収縮用
    ・塩ビパイプの曲げ加工に
    ・塗装やパテの乾燥などに

    ご注意

    • 吹出口やノズルは非常に高温になります。使用中や使用後は冷めるまで絶対に触れないでください。
    • 人や動物に向けたり、ヘアードライヤーとしての使用は絶対にしないでください。
    • 可燃性の高い紙や木材などのそばで使用したり、直接熱風をあてたりしないでください。また、使用直後も近づけないでください。
    • 必ず、定格使用時間の範囲内で作業を行ってください。規定時間に達した場合は、ヒーターを十分に冷ましてから使用を再開してください。
    • 本製品内部の断熱材に含まれている糊、油脂等が初期使用の加熱によって、蒸発し、煙が出る場合があります。約3~4分の加熱で、煙が出なくなります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AP 100VヒートガンHG495の型番2005000004957のページです。 型番2005000004957に関する仕様情報を記載しております。
    AP 100VヒートガンHG495のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AP 100VヒートガンHG495
    DC18V 充電式 ヒートガン
    ヒートガン HG6031VK
    充電式ヒートガンHG181DZK
    AC100V/1000W ヒートガン
    AC100V/1200W ヒートガン
    メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)マキタマキタエスコエスコ
    通常価格5,2599,46811,55219,64015,00012,840
    通常出荷日1日目4日目在庫品1日目3日目1日目2日目
    奥行(mm)220-----
    高さ(mm)200-----
    消費電力(W)1200-----
    電源(V)100DC18----
    幅(mm)79-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました