17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中)

通常単価(税別)
11,020
税込単価
12,122
通常出荷日:4日目

【特長】・グランドパッキンの取替作業の際、容易にパッキンを引き抜くことができる万能ツールです【用途】・...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    -240~420(蒸気:650まで)
  • JANコード
    4571407292771
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    166-2608
  • 全長 (mm)
    240

型番:

TOOL-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOOL-Mの仕様・寸法情報

使用温度範囲(℃)
-240~420(蒸気:650まで)
JANコード
4571407292771
質量(g)
130.000
トラスココード
166-2608
全長(mm)
240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOOL-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,020
( 12,122 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランドパッキンの取替作業の際、容易にパッキンを引き抜くことができる万能ツールです
【用途】
・グランドパッキンの取替え作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中)の型番TOOL-Mのページです。 型番TOOL-Mに関する仕様情報を記載しております。
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中)
100ml ハンマードリル・オイル
ニチモリ ペーストスプレー 420ml
高温用焼付防止剤 モリペーストH
焼付防止潤滑剤 グラファイトスプレーG
モリコート M77-05
メーカージャパンマテックスエスコダイゾーニチモリ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格11,0203254,0591,288 -2,02020,571
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜1日目1日目
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)-----
JANコード4571407292771-----
質量(g)130.000-----
トラスココード166-2608-----
全長(mm)240-----

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト