17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シークテック誘導シグナルクランプ(新タイプ)

通常単価(税別)
208,334158,708
税込単価
229,167174,579
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・外径119 mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します・直接法が不可能な金属ケーブル、金属...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    267
  • 質量(g)
    2270.0
  • JANコード
    0095691729637
  • トラスココード
    386-3991
  • 材質1
    プラスチック
  • 高さ(mm)
    37
  • 幅(mm)
    148

型番:

72963
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72963の仕様・寸法情報

奥行(mm)
267
質量(g)
2270.0
JANコード
0095691729637
トラスココード
386-3991
材質1
プラスチック
高さ(mm)
37
幅(mm)
148
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
72963
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208,334158,708
( 174,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径119 mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します
・直接法が不可能な金属ケーブル、金属管に信号を誘導させます
・すべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります
・コイルコードは取り外し可能で保管にも便利です
・狭い場所でもクランプの開きをアシスト可能です
・最大6mまで伸縮可能です
【用途】
・埋設管探知の信号誘導に
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シークテック誘導シグナルクランプ(新タイプ)の型番72963のページです。 型番72963に関する仕様情報を記載しております。
シークテック誘導シグナルクランプ(新タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シークテック誘導シグナルクランプ(新タイプ)
シースネーク マイクロドレンAPX
シースネーク マイクロリールCA
シースネーク ナノリール
シークテックST-305R発信器
シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格208,334885,5141,196,8911,187,202413,594477,000
通常出荷日1日目19日目19日目19日目1日目4日目
奥行(mm)267224224224-362
質量(g)2270.05250.05800.05500.01400.01600.0
JANコード009569172963700956917002300095691708038009569170038400956915079830095691568038
トラスココード386-3991578-5798578-5800578-5801351-7458114-8942
材質1プラスチック樹脂・ステンレススチール・鉄樹脂・ステンレススチール・鉄樹脂・ステンレススチール・鉄樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト