ファクトリーサプライ用品技術窓口

シースネーク マイクロドレンAPX

通常単価(税別)
956,115
税込単価
1,051,727
通常出荷日:19日目

【特長】・従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    224
  • 適合機種
    シースネイクモニター
  • 質量(g)
    5250.0
  • 適合管径(mm)
    32~75
  • JANコード
    0095691700230
  • トラスココード
    578-5798
  • ケーブル長(m)
    20
  • ケーブル径(mm)
    8.3
  • 材質1
    樹脂・ステンレススチール・鉄
  • カメラヘッド径(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    411
  • 幅(mm)
    337

ご注意

  • 別途シースネーク専用モニター要

型番:

70023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70023の仕様・寸法情報

奥行(mm)
224
適合機種
シースネイクモニター
質量(g)
5250.0
適合管径(mm)
32~75
JANコード
0095691700230
トラスココード
578-5798
ケーブル長(m)
20
ケーブル径(mm)
8.3
材質1
樹脂・ステンレススチール・鉄
カメラヘッド径(mm)
22
高さ(mm)
411
幅(mm)
337

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
70023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956,115
( 1,051,727 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載
・また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載
【用途】
・給排水管検査
【材質】
・樹脂・ステンレススチール・鉄

ご注意

  • 別途シースネーク専用モニター要
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シースネーク マイクロドレンAPXの型番70023のページです。 型番70023に関する仕様情報を記載しております。
シースネーク マイクロドレンAPXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シースネーク マイクロドレンAPX
シースネーク マイクロリールAPX
シースネーク ナノリール
シースネーク マイクロリールCA
CS6X ヴァーサモニタ
シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格956,1151,040,9901,305,3211,280,496705,148382,445
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目4日目
奥行(mm)224168224224332362
適合機種シースネイクモニターシースネイクモニターCA-350シースネイクモニターシースネイク用インターコネクトケーブル対応機種シースネイク用インターコネクトケーブル対応機種
質量(g)5250.07710.05500.05800.02200.01600.0
適合管径(mm)32~7540~10025~5040~125--
JANコード009569170023000956917080830095691700384009569170803800956916494300095691568038

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト