ファクトリーサプライ用品技術窓口

シースネーク ナノリール

通常単価(税別)
1,305,321
税込単価
1,435,853
通常出荷日:19日目

【特長】・従来のナノリールに専用キックスタンドを装備・ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能・1...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    224
  • 適合機種
    CA-350
  • 質量(g)
    5500.0
  • 適合管径(mm)
    25~50
  • JANコード
    0095691700384
  • トラスココード
    578-5801
  • ケーブル長(m)
    25
  • ケーブル径(mm)
    7.2
  • 材質1
    樹脂・ステンレススチール・鉄
  • カメラヘッド径(mm)
    15.5
  • 高さ(mm)
    411
  • 幅(mm)
    337

ご注意

  • 別途シースネーク専用モニター要

型番:

70038
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70038の仕様・寸法情報

奥行(mm)
224
適合機種
CA-350
質量(g)
5500.0
適合管径(mm)
25~50
JANコード
0095691700384
トラスココード
578-5801
ケーブル長(m)
25
ケーブル径(mm)
7.2
材質1
樹脂・ステンレススチール・鉄
カメラヘッド径(mm)
15.5
高さ(mm)
411
幅(mm)
337

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
70038
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,305,321
( 1,435,853 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のナノリールに専用キックスタンドを装備
・ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能
・15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適
【用途】
・給排水管検査
【材質】
・樹脂・ステンレススチール・鉄

ご注意

  • 別途シースネーク専用モニター要
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シースネーク ナノリールの型番70038のページです。 型番70038に関する仕様情報を記載しております。
シースネーク ナノリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シースネーク ナノリール
シースネーク マイクロリールCA
シースネーク マイクロリールAPX
シースネーク マイクロドレンAPX
CS6X ヴァーサモニタ
シースネイク用モニター デジタル録画用モニター(Wi-Fi付)
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格1,305,3211,280,4961,040,990956,115705,148382,445
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目4日目
奥行(mm)224224168224332362
適合機種CA-350シースネイクモニターシースネイクモニターシースネイクモニターシースネイク用インターコネクトケーブル対応機種シースネイク用インターコネクトケーブル対応機種
質量(g)5500.05800.07710.05250.02200.01600.0
適合管径(mm)25~5040~12540~10032~75--
JANコード009569170038400956917080380095691708083009569170023000956916494300095691568038

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト