ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングキット
通常出荷日:1日目
【特長】・リザーバーのクリーニングセットです【用途】・リザーバー洗浄用
- JANコード
0886798020488
- トラスココード
159-4859
- 質量(g)
225.000
- セット内容・付属品
リザーバーブラシ×1、チューブブラシ×1、リザーバードライヤーアーム×1、クリーニングタブレット×2
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
2054901000の仕様・寸法情報
JANコード
0886798020488
トラスココード
159-4859
質量(g)
225.000
セット内容・付属品
リザーバーブラシ×1、チューブブラシ×1、リザーバードライヤーアーム×1、クリーニングタブレット×2
ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングキットの型番2054901000のページです。
型番2054901000に関する仕様情報を記載しております。
ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングキットのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| CAMELBAK(キャメルバック) | CAMELBAK(キャメルバック) | CAMELBAK(キャメルバック) | CAMELBAK(キャメルバック) | CAMELBAK(キャメルバック) | CAMELBAK(キャメルバック) |
| 6,802円 | 4,595円 | 8,824円 - | 36,033円 - | 80,522円 - | 2,901円 - |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目〜 |
| 0886798020488 | 0886798020396 | - | - | - | - |
| 159-4859 | 159-4858 | - | - | - | - |
| 225.000 | 20.000 | 90.000 | 800.000 | 1800.000 | 15.000 |
| リザーバーブラシ×1、チューブブラシ×1、リザーバードライヤーアーム×1、クリーニングタブレット×2 | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。