17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングタブレット【8個入り】

通常単価(税別)
4,5954,272
税込単価
5,0554,699
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・リザーバーのクリーニングタブレットです【用途】・リザーバー洗浄用

  • JANコード
    0886798020396
  • トラスココード
    159-4858
  • 質量(g)
    20.000

型番:

2161001000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

2161001000の仕様・寸法情報

JANコード
0886798020396
トラスココード
159-4858
質量(g)
20.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2161001000
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5954,272
( 4,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リザーバーのクリーニングタブレットです
【用途】
・リザーバー洗浄用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングタブレットの型番2161001000のページです。 型番2161001000に関する仕様情報を記載しております。
ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングタブレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングタブレット
ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングキット
ハイドレーションバッグ 交換用チューブ
ハイドレーションバッグ AMBUSH(アンブッシュ)
ハイドレーションバッグ MOTHERLODE(マザーロード)
ハイドレーションバッグ M.U.L.E.(ミュール)
メーカーCAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)
通常価格4,5956,8028,824 -36,033 -80,522 -52,854
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード08867980203960886798020488----
トラスココード159-4858159-4859----
質量(g)20.000225.00090.000800.0001800.000900.000

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト