ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヒシ S型コンテナ 2.6L~56.3L |
|
積水テクノ成型 ST型コンテナ |
|
DICプラスチック DICプラスチック PC型コンテナ |
|
DICプラスチック A型コンテナ |
【特長】・交換用チューブです【用途】・交換、予備用に【材質】・チューブ:合成樹...
詳細情報を確認する型番
【特長】
・交換用チューブです
【用途】
・交換、予備用に
【材質】
・チューブ:合成樹脂
・吸口:ゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~