17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイドレーションバッグ MOTHERLODE(マザーロード)

通常単価(税別)
80,52286,219特別価格
税込単価
88,57494,841特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)による強靭な...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1800.000
  • 材質1
    収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)
  • 材質2
    リザーバー:合成樹脂
  • 奥行(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    530
  • 幅(mm)
    340
  • 容量(L)
    40
  • 材質3
    吸口:ゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
コヨーテ
0886798014524
159-4846
1個
マルチカム
0886798014531
159-4847
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,52273,403
( 80,743 )
1日目
86,21978,597
( 86,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)による強靭なボディーです
・コンポジットモール(ウェビングテープに代わり、レーザーカットを施したパネル)により凹凸が少なく、引掛りをへらすことで安全性が向上しています
・立体的な背面パネルにより、優れた通気性と荷重分散性を備えています
・バックパネル部がジッパーで開口し、給水が簡単です
【用途】
・食料・被服等を携行した作業時の水分補給に
【材質】
・収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)
・リザーバー:合成樹脂
・吸口:ゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイドレーションバッグ MOTHERLODE(マザーロード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイドレーションバッグ MOTHERLODE(マザーロード)
ハイドレーションバッグ AMBUSH(アンブッシュ)
ハイドレーションバッグ M.U.L.E.(ミュール)
ハイドレーションバッグ 交換用チューブ
ハイドレーションバッグ交換用リザーバー
ハイドレーションバッグ用オプション クリーニングタブレット
メーカーCAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)CAMELBAK(キャメルバック)
通常価格80,522-36,033 -52,8548,824 -14,707 -4,595
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)1800.000800.000900.00090.000-20.000
材質1収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)収納パック:500デニールRIP-STOPコーデュラ布(引裂き防止織を施した高強力ナイロン)チューブ:合成樹脂リザーバー本体:合成樹脂-
材質2リザーバー:合成樹脂リザーバー:合成樹脂リザーバー:合成樹脂吸口:ゴム吸口:ゴム-
奥行(mm)310150200---
高さ(mm)530410440---

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト