17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アームレスラー

通常単価(税別)
3,224
税込単価
3,546
通常出荷日:1日目

【特長】・スムーズに切り進める角度付です【材質】・刃部:高級ステンレス・グリップ:ポリエチレン樹脂

  • トラスココード
    208-5042
  • 刃厚(mm)
    2.4
  • 刃長(mm)
    40
  • 全長(mm)
    165
  • JANコード
    4962069085489
  • 質量(g)
    65.000
  • 材質1
    刃部:高級ステンレス
  • 材質2
    グリップ:ポリエチレン樹脂
  • 刃先
    通常

型番:

AW-165HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AW-165HBの仕様・寸法情報

トラスココード
208-5042
刃厚(mm)
2.4
刃長(mm)
40
全長(mm)
165
JANコード
4962069085489
質量(g)
65.000
材質1
刃部:高級ステンレス
材質2
グリップ:ポリエチレン樹脂
刃先
通常

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW-165HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,224
( 3,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズに切り進める角度付です
【材質】
・刃部:高級ステンレス
・グリップ:ポリエチレン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームレスラーの型番AW-165HBのページです。 型番AW-165HBに関する仕様情報を記載しております。
アームレスラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームレスラー
粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)
ラシャ切鋏
布切はさみ 兼信
キャナリー MIM2 ブルー
クラフト皮革・ゴム切はさみ KS-180LE
メーカー長谷川刃物ALLEXドウカンCLOVER長谷川刃物SK-11
通常価格3,2248,1339,329 -3,397 -7002,232
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜9日目3日目
トラスココード208-5042-----
刃厚(mm)2.4-----
刃長(mm)40-----
全長(mm)165-----
JANコード4962069085489-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト