17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント

通常単価(税別)
62,251
税込単価
68,476
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチ工具用アタッチメントシリーズです・防府なオプションダイスから圧縮が可能です【用途】・E...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1500.000
  • トラスココード
    137-2125

型番:

EV2T-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EV2T-240の仕様・寸法情報

質量(g)
1500.000
トラスココード
137-2125

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EV2T-240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,251
( 68,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ工具用アタッチメントシリーズです
・防府なオプションダイスから圧縮が可能です
【用途】
・EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメントの型番EV2T-240のページです。 型番EV2T-240に関する仕様情報を記載しております。
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用圧縮ヘッド
コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用ケーブルカッターアタッチメント
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 押ダイス
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 受けダイス
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 電池パック・充電器
メーカーカクタスカクタスカクタスカクタスカクタスカクタス
通常価格62,25173,500101,2508,250 -9,750 -13,875 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
質量(g)1500.000900.0002200.0---
トラスココード137-2125166-5422166-3899---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト