17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 押ダイス

通常単価(税別)
8,25010,125
税込単価
9,07511,138

【商品仕様】・コードレス電動油圧式圧着工具14.4V/18V両用押ダイスです

詳細情報を確認する
  • 幅(mm)
    30

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    適合本体

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    14~22
    EV-150、EV-150DX、EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、S-150E、SH-150M、SH-200M、SH-250M
    58.000
    149-1863
    1個
    38~60
    EV-150、EV-150DX、EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、S-150E、SH-150M、SH-200M、SH-250M
    59.000
    149-1864
    1個
    70~150
    EV-150、EV-150DX、EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、S-150E、SH-150M、SH-200M、SH-250M
    68.000
    149-1865
    1個
    200
    EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、SH-200M、SH-250M
    80.000
    149-1866
    1個
    250
    EV-200、EV-200DX、EV-200L、EV-250L、EV-250DL、SH-200M、SH-250M
    80.000
    149-1867
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,250
    ( 9,075 )
    4日目
    8,250
    ( 9,075 )
    4日目
    8,250
    ( 9,075 )
    4日目
    9,375
    ( 10,313 )
    4日目
    10,125
    ( 11,138 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・コードレス電動油圧式圧着工具14.4V/18V両用押ダイスです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 押ダイスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 押ダイス
    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用圧縮ヘッド
    マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
    コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 受けダイス
    コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
    コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 電池パック・充電器
    メーカーカクタスカクタスカクタスカクタスカクタスカクタス
    通常価格8,250-73,50017,2509,750 -62,25113,875 -
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目4日目
    幅(mm)304540---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト