17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用T型コネクタ圧縮ダイス【2個入り】

通常単価(税別)
15,988
税込単価
17,587

【特長】・T形コネクタの圧縮用ダイスです・EV3-T365用T形圧縮ダイス・C...

詳細情報を確認する

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    T-288
    170.000
    166-3905
    1パック

    2個入り

    T-365
    160.000
    166-5426
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,988
    ( 17,587 )
    4日目
    15,988
    ( 17,587 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・T形コネクタの圧縮用ダイスです
    ・EV3-T365用T形圧縮ダイス
    ・CT-2用T形圧縮ダイス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用T型コネクタ圧縮ダイスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用T型コネクタ圧縮ダイス
    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用圧縮ヘッド
    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用ケーブルカッターアタッチメント
    コードレス電動油圧式圧縮工具用 圧着端子用ダイス
    マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
    T形コネクター用圧縮ダイス
    メーカーカクタスカクタスカクタスカクタスカクタスカクタス
    通常価格15,98873,500101,25012,75017,25012,000 -
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト