17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424231・424240

通常単価(税別)
1,8652,948
税込単価
2,0523,243
通常出荷日:19日目

【用途】・裸銅管(軟質管・硬質管)(424231)・薄肉ステンレス鋼管(424240)【仕様】・適合機...

詳細を確認
  • 質量(g)
    30.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

適合機種

最小発注数量
177-2392
4514706051328
427128、427228、RB28、RB28S
1個
211-8947
4514706051519
427128、427228、RB28、RB28S、RB30MINIS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,865
( 2,052 )
19日目
2,948
( 3,243 )
19日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・裸銅管(軟質管・硬質管)(424231)
・薄肉ステンレス鋼管(424240)
【仕様】
・適合機種:427128、427228、RB28、RB28S(424231)
・適合機種:427128、427228、RB28、RB28S、RB30MINIS(424240)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424231・424240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424231・424240
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424233・424237
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 被覆銅管・裸銅管用
RBチューブカッタ
RBチューブカッター 全長57mm
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格1,865-1,7732,442 -2,64016,3484,439
通常出荷日19日目19日目19日目19日目50日目19日目
質量(g)30.00010.00030.00020.000870.000130.000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト