ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用圧縮ヘッド

通常単価(税別)
73,500
税込単価
80,850

【特長】・EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです・軽さを追求...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    圧縮アタッチメント
  • 奥行(mm)
    97
  • 高さ(mm)
    99
  • 適合本体
    EV-325L、EV-325DL
  • 能力
    圧縮範囲 T型コネクタT-288~T-365
  • 幅(mm)
    45
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    166-5422

ご注意

  • ヘッドのみでダイスは別売です。

型番:

EV3-T365
解除
    数量:

    EV3-T365の仕様・寸法情報

    タイプ
    圧縮アタッチメント
    奥行(mm)
    97
    高さ(mm)
    99
    適合本体
    EV-325L、EV-325DL
    能力
    圧縮範囲 T型コネクタT-288~T-365
    幅(mm)
    45
    質量(g)
    900.000
    トラスココード
    166-5422

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EV3-T365
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,500
    ( 80,850 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです
    ・軽さを追求したヘッド設計です
    ・T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます
    ・EV-325L、EV-325DL、EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッド

    ご注意

    • ヘッドのみでダイスは別売です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用圧縮ヘッドの型番EV3-T365のページです。 型番EV3-T365に関する仕様情報を記載しております。
    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用圧縮ヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用圧縮ヘッド
    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用ケーブルカッターアタッチメント
    マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
    コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用T型コネクタ圧縮ダイス
    コードレス電動油圧式圧縮工具用 圧着端子用ダイス
    コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
    メーカーカクタスカクタスカクタスカクタスカクタスカクタス
    通常価格73,500101,25017,25015,98812,75062,251
    通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
    タイプ圧縮アタッチメント-----
    奥行(mm)97-----
    高さ(mm)99-----
    適合本体EV-325L、EV-325DLEV-325L、EV-325DLEV2-T240---
    能力圧縮範囲 T型コネクタT-288~T-365-----

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました