17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用ケーブルカッターアタッチメント

通常単価(税別)
101,250
税込単価
111,375
通常出荷日:1日目

【特長】・EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです・カ...

詳細を確認
  • 切断能力
    CVT325[[MM2]](φ66)
  • 適合本体
    EV-325L、EV-325DL
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    166-3899

ご注意

  • 素線径1mm以下のケーブルは切断できません。
  • 活線、ピアノ線、ACSR、鉄線などは切断できません。

型番:

CCH-680A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCH-680Aの仕様・寸法情報

切断能力
CVT325[[MM2]](φ66)
適合本体
EV-325L、EV-325DL
質量(g)
2200.0
トラスココード
166-3899

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCH-680A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,250
( 111,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです
・カニばさみ方式のケーブル切断です
・EV-325L、EV-325DL、EV-325Hi専用オプションケーブルカッター
【用途】
・銅線ケーブルの切断に

ご注意

  • 素線径1mm以下のケーブルは切断できません。
  • 活線、ピアノ線、ACSR、鉄線などは切断できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用ケーブルカッターアタッチメントの型番CCH-680Aのページです。 型番CCH-680Aに関する仕様情報を記載しております。
コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用ケーブルカッターアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用ケーブルカッターアタッチメント
コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用圧縮ヘッド
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用T型コネクタ圧縮ダイス
コードレス電動油圧式圧縮工具用 圧着端子用ダイス
メーカーカクタスカクタスカクタスカクタスカクタスカクタス
通常価格101,25073,50062,25117,25015,98812,750
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
切断能力CVT325[[MM2]](φ66)-----
適合本体EV-325L、EV-325DLEV-325L、EV-325DL-EV2-T240--
質量(g)2200.0900.0001500.000---
トラスココード166-3899166-5422137-2125---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト