17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 被覆銅管・裸銅管用

通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904
通常出荷日:19日目

【用途】・被覆銅管、裸銅管【仕様】・適合機種:427128、427228、RB30MINIP、RB30...

詳細を確認
  • トラスココード
    327-0548
  • JANコード
    4514706051571
  • 質量(g)
    20.000
  • 適合機種
    427128、427228、RB30MINIP、RB30MINIS

型番:

424242
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

424242の仕様・寸法情報

トラスココード
327-0548
JANコード
4514706051571
質量(g)
20.000
適合機種
427128、427228、RB30MINIP、RB30MINIS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
424242
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
19日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・被覆銅管、裸銅管
【仕様】
・適合機種:427128、427228、RB30MINIP、RB30MINIS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 被覆銅管・裸銅管用の型番424242のページです。 型番424242に関する仕様情報を記載しております。
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 被覆銅管・裸銅管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 被覆銅管・裸銅管用
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
RBチューブカッタ
RBチューブカッター 全長57mm
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424233・424237
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424231・424240
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格2,6401,77316,3483,9112,442 -1,865 -
通常出荷日19日目19日目50日目19日目19日目19日目
トラスココード327-0548327-0637809-4685327-0629--
JANコード4514706051571451470605156445147060517554514706051106--
質量(g)20.00010.000870.000130.00030.00030.000
適合機種427128、427228、RB30MINIP、RB30MINISRB22--427430、427230、427442、427242、427466、427267、RB30P、RB30S、RB42P、RB42S-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト