17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス【2個入り】

通常単価(税別)
17,250
税込単価
18,975
通常出荷日:4日目

【特長】・EV2-T240用・EV3-T365用・CT-2用

  • 適合本体
    EV2-T240
  • 幅(mm)
    40

ご注意

  • T形コネクターT122のみ使用可能です。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
T-20
270.000
137-2117
1パック

2個入り

T-26
270.000
137-2119
1パック

2個入り

T-44
260.000
137-2120
1パック

2個入り

T-60
260.000
137-2121
1パック

2個入り

T-76
240.000
137-2123
1パック

2個入り

T-98
240.000
137-2124
1パック

2個入り

T-122
230.000
137-2114
1パック

2個入り

T-154
220.000
137-2115
1パック

2個入り

T-190
200.000
137-2116
1パック

2個入り

T-240
180.000
137-2118
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,250
( 18,975 )
4日目
17,250
( 18,975 )
4日目
17,250
( 18,975 )
4日目
17,250
( 18,975 )
4日目
17,250
( 18,975 )
4日目
17,250
( 18,975 )
4日目
17,250
( 18,975 )
4日目
17,250
( 18,975 )
4日目
17,250
( 18,975 )
4日目
17,250
( 18,975 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EV2-T240用
・EV3-T365用
・CT-2用

ご注意

  • T形コネクターT122のみ使用可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用圧縮ヘッド
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 押ダイス
コードレス電動油圧式圧着工具EV325DL用ケーブルカッターアタッチメント
圧縮アタッチメント
T形コネクター用圧縮ダイス
メーカーカクタスカクタスカクタスカクタスPanasonicカクタス
通常価格17,25073,5008,250 -101,250112,34912,000 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
適合本体EV2-T240EV-325L、EV-325DL-EV-325L、EV-325DL--
幅(mm)404530---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト