17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RBチューブカッター 全長57mm

通常単価(税別)
4,4393,910
税込単価
4,8834,301
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・ローラー部にベアリングを採用しています・軽くシャープな切れ味です・小型で狭所作業に最適です【...

詳細を確認
  • トラスココード
    327-0629
  • JANコード
    4514706051106
  • 質量(g)
    130.000
  • 最大肉厚(mm)
    1.2
  • 切断能力(mm)
    3~22
  • 全長(mm)
    57
  • 標準替刃
    424241

型番:

425122
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

425122の仕様・寸法情報

トラスココード
327-0629
JANコード
4514706051106
質量(g)
130.000
最大肉厚(mm)
1.2
切断能力(mm)
3~22
全長(mm)
57
標準替刃
424241
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
425122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4393,910
( 4,301 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー部にベアリングを採用しています
・軽くシャープな切れ味です
・小型で狭所作業に最適です
【用途】
・裸銅管(軟質管・硬質管)の切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBチューブカッター 全長57mmの型番425122のページです。 型番425122に関する仕様情報を記載しております。
RBチューブカッター 全長57mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBチューブカッター 全長57mm
RBチューブカッタ
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 裸銅管用
RBチューブカッター(ベアリング内蔵) 替刃 被覆銅管・裸銅管用
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424231・424240
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)用替刃 424233・424237
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格4,43916,3481,7732,6401,865 -2,442 -
通常出荷日19日目50日目19日目19日目19日目19日目
トラスココード327-0629809-4685327-0637327-0548--
JANコード4514706051106451470605175545147060515644514706051571--
質量(g)130.000870.00010.00020.00030.00030.000
最大肉厚(mm)1.2-----
切断能力(mm)3~22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト