17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195【12個入り】

通常単価(税別)
2,374
税込単価
2,611
通常出荷日:4日目

【特長】・3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシ...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ミキシングノズル、50ml
  • JANコード
    0068060533654
  • トラスココード
    607-2424
  • 全長(mm)
    70
  • 質量(g)
    31.9
  • 材質1
    プラスチック

型番:

38195
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

38195の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ミキシングノズル、50ml
JANコード
0068060533654
トラスココード
607-2424
全長(mm)
70
質量(g)
31.9
材質1
プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
38195
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,374
( 2,611 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです
・ノズル内で2液が混合されて吐出されます
【用途】
・オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195の型番38195のページです。 型番38195に関する仕様情報を記載しております。
パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195
Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル
スコッチ・ウェルド EPX接着システム EPX専用ノズル
パネルボンド用ハンドガン
EPXアプリケータ
スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,374292297 -47,25826,760292
通常出荷日4日目2日目1日目4日目18日目1日目
詳細タイプミキシングノズル、50ml--パネルボンド200ml用ハンドガンEPX接着剤200ml/400ml/490ml用アプリケータメタルグリップ専用ノズル
JANコード00680605336544901690364631-455030926372045503091598494901690475177
トラスココード607-2424820-2719-436-2708369-8187324-1831
全長(mm)7085---68
質量(g)31.96.00042000.02000.02.4
よく一緒に購入される商品

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト