17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ウェルド(TM)ホットメルト接着システム【5個入り】

通常単価(税別)
60,73457,260
税込単価
66,80762,986
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・30年を超える実績や信頼性があります・素早く様々な材料を接着可能です・被着体に応じた接着剤ラ...

詳細を確認
  • 液色
    乳白色
  • JANコード
    4550309160487
  • トラスココード
    835-8886
  • 長さ(mm)
    51
  • 質量(g)
    5000.0/箱
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • ケース入数(本)
    約590
  • 径(mm)
    15
  • 軟化点(℃)
    151

型番:

3797TC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

3797TCの仕様・寸法情報

液色
乳白色
JANコード
4550309160487
トラスココード
835-8886
長さ(mm)
51
質量(g)
5000.0/箱
材質1
ポリプロピレン(PP)
ケース入数(本)
約590
径(mm)
15
軟化点(℃)
151
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3797TC
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,73457,260
( 62,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30年を超える実績や信頼性があります
・素早く様々な材料を接着可能です
・被着体に応じた接着剤ラインアップがあります
・電子部品の固定など小さな部品の接着に最適です
・耐熱性、電気特性に優れます
【用途】
・プラスチックの接着に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ウェルド(TM)ホットメルト接着システムの型番3797TCのページです。 型番3797TCに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ウェルド(TM)ホットメルト接着システムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ウェルド(TM)ホットメルト接着システム
ホットメルト接着剤 3764-AE
3M スコッチウェルド ローメルト接着剤
ホットメルトアプリケータ TC-TCQ-LT-GEN2
ホットメルトアプリケータ TC-TCQ-GEN2
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンヘンケル
通常価格60,73439,64518,323 -30,32530,32510,488
通常出荷日1日目9日目1日目〜4日目4日目1日目
液色乳白色-----
JANコード45503091604874550309160449-45503093170894550309317072-
トラスココード835-8886422-6396-673-3741673-3742-
長さ(mm)51305203---
質量(g)5000.0/箱5000.05000.0900900-

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト