ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルボンド用ハンドガン

通常単価(税別)
47,258
税込単価
51,984
通常出荷日:4日目

【特長】・3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです【用途】・3M オートミックス ...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    パネルボンド200ml用ハンドガン
  • JANコード
    4550309263720
  • トラスココード
    436-2708
  • 高さ(mm)
    105
  • 長さ(mm)
    380
  • 幅(mm)
    580
  • 質量(g)
    2000.0
  • 適合カートリッジ
    8115

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

8117N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8117Nの仕様・寸法情報

詳細タイプ
パネルボンド200ml用ハンドガン
JANコード
4550309263720
トラスココード
436-2708
高さ(mm)
105
長さ(mm)
380
幅(mm)
580
質量(g)
2000.0
適合カートリッジ
8115

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8117N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,258
( 51,984 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです
【用途】
・3M オートミックス システム製品吐出用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルボンド用ハンドガンの型番8117Nのページです。 型番8117Nに関する仕様情報を記載しております。
パネルボンド用ハンドガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルボンド用ハンドガン
EPXアプリケータ
Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ
パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195
スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル
オートミックス(TM) パネルボンド 8115
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格47,25826,76019,8992,37429211,297
通常出荷日4日目18日目1日目4日目1日目1日目
詳細タイプパネルボンド200ml用ハンドガンEPX接着剤200ml/400ml/490ml用アプリケータ-ミキシングノズル、50mlメタルグリップ専用ノズル-
JANコード455030926372045503091598490051135081983006806053365449016904751774550309112639
トラスココード436-2708369-8187820-2718607-2424324-1831835-8889
高さ(mm)105120180---
長さ(mm)380350300---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト