ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットメルトアプリケータ TC-TCQ-GEN2

通常単価(税別)
30,325
税込単価
33,358
通常出荷日:4日目

【特長】・グリップを握ることで簡単に吐出できます・3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309317072
  • トラスココード
    673-3742
  • 質量(g)
    900
  • 消費電力(W)
    160
  • 設定温度(℃)
    200
  • 電源(V)
    100
  • 吐出能力(kg/h)
    1.8
  • 適合ホットメルト
    Q型・TC型

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 接着剤は別売です。
  • こちらのアプリケータに適応する別売ノズルは現状ございません。旧型アプリケータ用ノズル(9785/9940/9946等)は直接の取付が出来ません。

型番:

TC-TCQ-GEN2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC-TCQ-GEN2の仕様・寸法情報

JANコード
4550309317072
トラスココード
673-3742
質量(g)
900
消費電力(W)
160
設定温度(℃)
200
電源(V)
100
吐出能力(kg/h)
1.8
適合ホットメルト
Q型・TC型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-TCQ-GEN2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,325
( 33,358 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップを握ることで簡単に吐出できます
・3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
【用途】
・各種工業材料の即硬化接着に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 接着剤は別売です。
  • こちらのアプリケータに適応する別売ノズルは現状ございません。旧型アプリケータ用ノズル(9785/9940/9946等)は直接の取付が出来ません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットメルトアプリケータ TC-TCQ-GEN2の型番TC-TCQ-GEN2のページです。 型番TC-TCQ-GEN2に関する仕様情報を記載しております。
ホットメルトアプリケータ TC-TCQ-GEN2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットメルトアプリケータ TC-TCQ-GEN2
ホットメルトアプリケータ TC-TCQ-LT-GEN2
ホットメルト接着剤 3764-AE
スコッチ・ウェルド(TM)ホットメルト接着システム
3M スコッチウェルド ローメルト接着剤
3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 7375 TC 2.27kg
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格30,32530,32539,64560,73418,323 -38,491
通常出荷日4日目4日目9日目1日目1日目〜6日目
JANコード4550309317072455030931708945503091604494550309160487--
トラスココード673-3742673-3741422-6396835-8886--
質量(g)9009005000.05000.0/箱5000.0-
消費電力(W)16075----
設定温度(℃)200120----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト