17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンク型パイプカッター 替刃

通常単価(税別)
7,317
税込単価
8,049
通常出荷日:19日目

【特長】・切れ味・耐久性に優れています【用途】・リンク型パイプカッタRC-10用替刃

詳細を確認
  • 適合機種
    1302P2
  • 用途
    鋼管、ダクタイル鋳鉄管
  • JANコード
    4514706023684
  • トラスココード
    370-9302
  • 質量(g)
    70

型番:

13P670
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13P670の仕様・寸法情報

適合機種
1302P2
用途
鋼管、ダクタイル鋳鉄管
JANコード
4514706023684
トラスココード
370-9302
質量(g)
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
13P670
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,317
( 8,049 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味・耐久性に優れています
【用途】
・リンク型パイプカッタRC-10用替刃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンク型パイプカッター 替刃の型番13P670のページです。 型番13P670に関する仕様情報を記載しております。
リンク型パイプカッター 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンク型パイプカッター 替刃
リンク型パイプカッター
RBN67用替刃 PE管
パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプ
配水用PE管融着工具 PE管カッター
パイプカッター(4枚刃) カットマン 替刃
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格7,317297,0963,80052,76022,0002,585 -
通常出荷日19日目19日目9日目19日目1日目19日目
適合機種1302P2-----
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管----鋼管
JANコード45147060236844514706023592451470605181645147060237074514706096701-
トラスココード370-9302370-9299809-4545760-5188760-4904-
質量(g)701580040.0002000.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト