17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプ

通常単価(税別)
52,76047,278
税込単価
58,03652,006
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・往復運動切断タイプです・狭い場所で威力を発揮します・切れ味・耐久性に優れています・従来の半分...

詳細を確認
  • 標準替刃
    13P730
  • JANコード
    4514706023707
  • トラスココード
    760-5188
  • 質量(g)
    2000.0
  • 全長(mm)
    280~350
  • 切断能力(インチ)(mm)
    1/2~2(21~61)

型番:

131500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

131500の仕様・寸法情報

標準替刃
13P730
JANコード
4514706023707
トラスココード
760-5188
質量(g)
2000.0
全長(mm)
280~350
切断能力(インチ)(mm)
1/2~2(21~61)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
131500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,76047,278
( 52,006 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・往復運動切断タイプです
・狭い場所で威力を発揮します
・切れ味・耐久性に優れています
・従来の半分の力で切断が可能です
【用途】
・鋼管用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプの型番131500のページです。 型番131500に関する仕様情報を記載しております。
パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプ
リンク型パイプカッター
リンク型パイプカッター 替刃
RBN67用替刃 PE管
配水用PE管融着工具 PE管カッター
パイプカッター(4枚刃) カットマン 替刃
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格52,760297,0967,3173,80022,0002,585 -
通常出荷日19日目19日目19日目9日目1日目19日目
標準替刃13P73013P670----
JANコード45147060237074514706023592451470602368445147060518164514706096701-
トラスココード760-5188370-9299370-9302809-4545760-4904-
質量(g)2000.0158007040.000--
全長(mm)280~350680----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト