ファクトリーサプライ用品技術窓口

7.2V充電池 1.4A

通常単価(税別)
13,406
税込単価
14,747
通常出荷日:1日目

【特長】・コンボイエレキテル専用交換ピストンです・バッテリーの状態ですや気温など環境により異なります【...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364260499
  • トラスココード
    158-5456
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    筒:スチール
  • 全幅(mm)
    41.5
  • 全高(mm)
    80.5
  • 全長(mm)
    72
  • 電圧(V)
    7.2
  • 容量(Ah)
    1.4

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

型番:

CNVEJ-BAT7214
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNVEJ-BAT7214の仕様・寸法情報

JANコード
4975364260499
トラスココード
158-5456
質量(g)
120.000
材質1
筒:スチール
全幅(mm)
41.5
全高(mm)
80.5
全長(mm)
72
電圧(V)
7.2
容量(Ah)
1.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNVEJ-BAT7214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,406
( 14,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンボイエレキテル専用交換ピストンです
・バッテリーの状態ですや気温など環境により異なります
【用途】
・充電式電動コーキングガンアクセサリー
【材質】
・筒:スチール

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.2V充電池 1.4Aの型番CNVEJ-BAT7214のページです。 型番CNVEJ-BAT7214に関する仕様情報を記載しております。
7.2V充電池 1.4Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.2V充電池 1.4A
コーキングガン コンボイV
充電式コーキングガン コンボイ エレキテル セット品
充電式コーキングガン コンボイ エレキテル 本体のみ
コーキングガン コンボイSP26
コンボイSP26
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格13,4061,14242,74727,7684,8044,125
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード497536426049949753641645064975364260482497536426047549753641670404975364166968
トラスココード158-5456471-2544158-5458158-5459817-9805817-9804
質量(g)120.000315.0002800.0001300.0001100.000880.000
材質1筒:スチールABS樹脂筒:スチール筒:スチールトリガー・グリップ:アルミダイカスト、エラストマートリガー・グリップ:アルミダイカスト、エラストマー
全幅(mm)41.558---55

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト