ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式コーキングガン コンボイ エレキテル 本体のみ

通常単価(税別)
27,768
税込単価
30,545
通常出荷日:1日目

【特長】・固いコーキング材も長い距離のコーキング作業も疲れ知らずの電動式です・圧倒的な小型・軽量設計の...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364260475
  • トラスココード
    158-5459
  • 質量(g)
    1300.000
  • 材質1
    筒:スチール
  • 材質2
    ボディ:ナイロン樹脂
  • 材質3
    グリップ/トリガー:ナイロン樹脂
  • 適合コーキング剤
    直径50mm以下・内径42mm以上・容量400ml以下
  • 適合コーキング剤(mm)
    330
  • 奥行(mm)
    67
  • 高さ(mm)
    225
  • 電圧(V)
    DC7.2
  • 幅(mm)
    415
  • 材質4
    プッシュロッド:スチール

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

型番:

CNVEJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNVEJの仕様・寸法情報

JANコード
4975364260475
トラスココード
158-5459
質量(g)
1300.000
材質1
筒:スチール
材質2
ボディ:ナイロン樹脂
材質3
グリップ/トリガー:ナイロン樹脂
適合コーキング剤
直径50mm以下・内径42mm以上・容量400ml以下
適合コーキング剤(mm)
330
奥行(mm)
67
高さ(mm)
225
電圧(V)
DC7.2
幅(mm)
415
材質4
プッシュロッド:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNVEJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,768
( 30,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固いコーキング材も長い距離のコーキング作業も疲れ知らずの電動式です
・圧倒的な小型・軽量設計の電動コンボイです
・手動感覚のトリガー式コントロールです
・専用の充電式7.2Vリチウムイオンバッテリー採用です
【用途】
・充電式電動コーキングガン
【材質】
・筒:スチール
・ボディ:ナイロン樹脂
・グリップ/トリガー:ナイロン樹脂
・プッシュロッド:スチール

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式コーキングガン コンボイ エレキテル 本体のみの型番CNVEJのページです。 型番CNVEJに関する仕様情報を記載しております。
充電式コーキングガン コンボイ エレキテル 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式コーキングガン コンボイ エレキテル 本体のみ
充電式コーキングガン コンボイ エレキテル セット品
コーキングガン コンボイRS
コーキングガン コンボイRS900
大型コーキングガン コンボイ J900
ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格27,76842,7474,6965,5092,3142,760
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
JANコード497536426047549753642604824975364165640497536416705749753640659194975364065988
トラスココード158-5459158-5458753-7662817-9803332-6918332-6942
質量(g)1300.0002800.000740.000950.000900.000710.000
材質1筒:スチール筒:スチール本体:スチール●グリップ:エンジニヤリングプラスチック本体:スチール本体:スチール本体:スチール製
材質2ボディ:ナイロン樹脂ボディ:ナイロン樹脂本体:スチールトリガー・グリップ:超強度エンジニヤリングプラスチックグリップ・トリガー:エンジニヤリングプラスチックグリップ:アルミダイカスト

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト