17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

万能シーリング剤
信越化学工業
超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン
超耐熱用シーリング剤
信越化学工業

KANパテ 超速鉄メタル

通常単価(税別)
8,650
税込単価
9,515
通常出荷日:1日目

【特長】・国産の工業用補修パテです・エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです・鉄メタルの...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    パテ状補修剤
  • 可使時間
    3~5分
  • 硬化時間
    1時間
  • 耐熱温度(℃)
    95
  • 容量(g)
    300
  • JANコード
    4571103459911
  • 質量(g)
    300
  • トラスココード
    595-2974
  • 材質1
    エポキシ樹脂
  • 濃灰色(硬化後)

型番:

501024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

501024の仕様・寸法情報

詳細タイプ
パテ状補修剤
可使時間
3~5分
硬化時間
1時間
耐熱温度(℃)
95
容量(g)
300
JANコード
4571103459911
質量(g)
300
トラスココード
595-2974
材質1
エポキシ樹脂
濃灰色(硬化後)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
501024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,650
( 9,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産の工業用補修パテです
・エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです
・鉄メタルの16倍の早さで硬化します
・主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します
【用途】
・配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに
【材質】
・エポキシ樹脂
・0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANパテ 超速鉄メタルの型番501024のページです。 型番501024に関する仕様情報を記載しております。
KANパテ 超速鉄メタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KANパテ 超速鉄メタル
KANパテ エポキシパテスティック ガラパゴス
工業用補修パテ 鉄メタル速硬化
工業用補修パテ 鉄メタル
500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)
スプレーパテ
メーカーKANKANKANKANエスコホルツ
通常価格8,6503,1967,7197,021 -9,9302,032
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
詳細タイプパテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤--
可使時間3~5分3~5分7~8分45分--
硬化時間1時間1時間4時間16時間--
耐熱温度(℃)95120100120--
容量(g)300120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト