17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロカワ取り クロカワくん

通常単価(税別)
101,500
税込単価
111,650
通常出荷日:8日目

【特長】・出力550Wのハイパワーモーターを採用しています・ワークになじむスポンジコンタクトホイールで...

詳細を確認
  • ベルト寸法 (mm)
    60×260
  • ベルト速度 (m/min)
    900
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 全長 (mm)
    170
  • 排気
    後方
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.9
  • 無負荷回転数 (min-1[r.p.m])
    5500
  • 質量 (g)
    2160.0
  • トラスココード
    382-4280

型番:

MYK-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MYK-1の仕様・寸法情報

ベルト寸法(mm)
60×260
ベルト速度(m/min)
900
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
170
排気
後方
空気消費量(m3/min)
0.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
質量(g)
2160.0
トラスココード
382-4280
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MYK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,500
( 111,650 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力550Wのハイパワーモーターを採用しています
・ワークになじむスポンジコンタクトホイールです
・安定した作業を実現するガイドローラーがついています
・握りやすく冷えにくいラバーハンドルを採用しています
【用途】
・重切削作業用・黒皮取りに
・チタン・アルミ等の難削材の研磨に
・運搬車両の研磨作業(ヘアーラインその他)に
・メッキや塗装の剥離作業・錆取りその他一般研磨に
【材質】
・本体:MYK-1×1台
・研磨ベルト×2種
・CBNベルト×1個
・L型ガイド×1
・カプラ×1個、オイル×1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロカワ取り クロカワくんの型番MYK-1のページです。 型番MYK-1に関する仕様情報を記載しております。
クロカワ取り クロカワくんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロカワ取り クロカワくん
ベルトサンダー U-110M
MRA エアベルトサンダ レフトハンド・ライトハンド兼用
エアベルトサンダー“ローラーミニコ”アイドルローラー
50mm 研磨ディスク EA819MJ-51~55
ハンディーベルトサンダー用先端工具(RMB-1、RMB-E、HMB-E、RMB-X、SRM-E共通)
メーカー宮川U TOOLSMRAオフィスマインエスコオフィスマイン
通常価格101,50029,21941,8375,425 -320 -3,947 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
ベルト寸法(mm)60×260-----
ベルト速度(m/min)900-----
ホース取付口Rc1/4-----
全長(mm)170-----
排気後方-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト