17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション【9個入り】

通常単価(税別)
13,588
税込単価
14,947
通常出荷日:19日目

【特長】・ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なし...

詳細を確認
  • JANコード
    4013288224477
  • トラスココード
    616-8575
  • 質量(g)
    644.000
  • 材質1
    ステンレス(真空熱処理済)
  • セット内容(mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • セット内容(本)
    9

ご注意

  • ボール部では本締めできません。
  • HF機能は対辺3.0mm以上から付いています。

型番:

022699
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (9個入り)

022699の仕様・寸法情報

JANコード
4013288224477
トラスココード
616-8575
質量(g)
644.000
材質1
ステンレス(真空熱処理済)
セット内容(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
セット内容(本)
9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
022699
最小発注数量
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,588
( 14,947 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます
・ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です
・真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります
・Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます
・高いトルク伝達率により作業効率もアップします
・ゴムコーティングによりグリップ性も良好です
・ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです
・取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています
・サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります
【材質】
・ステンレス(真空熱処理済)

ご注意

  • ボール部では本締めできません。
  • HF機能は対辺3.0mm以上から付いています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクションの型番022699のページです。 型番022699に関する仕様情報を記載しております。
マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
ボールポイント六角棒レンチ 9本セット
454 T型ハンドルヘックスドライバー
ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチセット
ロングボールポイントL形レンチセット BPL700
メーカーWERAWERAWERAWERAPBスイスツールズTONE
通常価格13,5887,4258,5963,37913,0654,445
通常出荷日19日目1日目1日目1日目5日目在庫品1日目
JANコード4013288224477401328816568840132881884034013288207937--
トラスココード616-8575433-5384856-2065207-4992--
質量(g)644.000641.00065576--
材質1ステンレス(真空熱処理済)特殊工具鋼特殊工具鋼軸:特殊合金鋼--
セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.01.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.01.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト