17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソー マンティス XB65A 475165、475166

通常単価(税別)
109,433特別価格
税込単価
120,376特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・のこ刃交換が前面から行えます。・のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    480
  • 質量(g)
    11000.0
  • 消費電力(W)
    260
  • 切断能力丸パイプ(φmm)
    65
  • 切断能力丸棒(φmm)
    40
  • 切断能力切断角度(°)
    90
  • 全高(mm)
    230
  • 全幅(mm)
    310
  • 切断能力角パイプ(mm)
    60×60
  • 切断能力鋼管(A)
    50
  • 電圧(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
158-5453
4514706084340
1個
158-5452
4514706084418
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,43391,901
( 101,091 )
19日目
109,433
( 120,376 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のこ刃交換が前面から行えます。
・のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備
・薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
【用途】
・鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー マンティス XB65A 475165、475166のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー マンティス XB65A 475165、475166
バンドソー マンティス XB125mini
バンドソー マンティス XB120Amini
バンドソー"マンティス"
マンティス65A用のこ刃
バンドソー マンティス用のこ刃 475210・475211
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格109,433129,830129,831170,625 -2,7004,659 -
通常出荷日19日目1日目1日目19日目1日目19日目
全長(mm)4805505508658801625
質量(g)11000.017500.017000.0-100170.000
消費電力(W)260260260250--
切断能力丸パイプ(φmm)65125120---
切断能力丸棒(φmm)40606080--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト