ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソー マンティス XB125mini

通常単価(税別)
129,830113,289
税込単価
142,813124,618
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました・業界最小・最軽量4インチバンドソーです・チェー...

詳細を確認
  • 山数
    14
  • トラスココード
    421-1997
  • 全長(mm)
    550
  • JANコード
    4514706040704
  • 質量(g)
    17500.0
  • 消費電力(W)
    260
  • 切断能力丸パイプ(φmm)
    125
  • 切断能力丸棒(φmm)
    60
  • 切断能力切断角度(°)
    90
  • 全高(mm)
    330
  • 全幅(mm)
    320
  • 切断能力角パイプ(mm)
    100
  • 切断能力鋼管(A)
    125
  • 定格電流(A)
    26
  • 電圧(V)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    3

型番:

475525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

475525の仕様・寸法情報

山数
14
トラスココード
421-1997
全長(mm)
550
JANコード
4514706040704
質量(g)
17500.0
消費電力(W)
260
切断能力丸パイプ(φmm)
125
切断能力丸棒(φmm)
60
切断能力切断角度(°)
90
全高(mm)
330
全幅(mm)
320
切断能力角パイプ(mm)
100
切断能力鋼管(A)
125
定格電流(A)
26
電圧(V)
100
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
475525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,830113,289
( 124,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました
・業界最小・最軽量4インチバンドソーです
・チェーン自動巻取り機構を搭載しています
・束ね切りにも対応できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー マンティス XB125miniの型番475525のページです。 型番475525に関する仕様情報を記載しております。
バンドソー マンティス XB125miniのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソー マンティス XB125mini
バンドソー マンティス XB120Amini
マンティス65A用のこ刃
バンドソー マンティス XB65A 475165、475166
バンドソー マンティス用のこ刃 475210・475211
バンドソー"マンティス"
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格129,830129,8312,700109,4334,659 -170,625 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目19日目19日目
山数141424---
トラスココード421-1997421-1998215-2706---
全長(mm)5505508804801625865
JANコード451470604070445147060407114514706084364---
質量(g)17500.017000.010011000.0170.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト