17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソー"マンティス"

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
170,625196,625特別価格
税込単価
187,688216,288特別価格

【特長】・バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます・...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    865
  • 消費電力(W)
    250
  • 切断能力丸棒(φmm)
    80
  • 全高(mm)
    415
  • 全幅(mm)
    355
  • 電圧(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    3

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    切断能力丸パイプ(φmm)

    切断能力切断角度(°)

    切断能力角パイプ(mm)

    最小発注数量
    334-5785
    4514706040568
    44000.0
    180/80
    90/45
    150×150/80×80
    1個
    334-5793
    4514706040551
    37000.0
    180
    90
    150×150
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    196,625158,774
    ( 174,651 )
    19日目
    170,625137,779
    ( 151,557 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます
    ・セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます
    ・本体カバー部にスペアノコ刃1本収納可能です
    ・コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です
    ・モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です
    【用途】
    ・バンドソー、マンティス・鋼管、ステンレス管、鋼材、電線管などの切断

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バンドソー"マンティス"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バンドソー"マンティス"
    バンドソー マンティス XB125mini
    バンドソー マンティス XB120Amini
    バンドソー マンティス XB65A 475165、475166
    バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃
    バンドソー マンティス用のこ刃 475210・475211
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
    通常価格170,625-134,063134,063113,0001,975 -4,659 -
    通常出荷日19日目1日目1日目19日目1日目19日目
    全長(mm)86555055048014301625
    消費電力(W)250260260260--
    切断能力丸棒(φmm)80606040--
    全高(mm)415330330230--
    全幅(mm)355320320310--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト