17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ精密ピンセット

通常単価(税別)
5,7576,257
税込単価
6,3336,883
通常出荷日:1日目

【特長】・先端が細く、非常に短くて軽いピンセット・エッジは研磨され、表面はマットで傷がつきにくく、反射...

詳細を確認
  • 先端
    先細
  • 材質1
    プレミアムステンレス鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

先端幅(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4003773087526
337-2610
90
9.000
0.15
8
1個
4003773086703
337-2616
70
6.000
0.2
7
1個
4003773086710
337-2612
80
7.000
0.13
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,757
( 6,333 )
1日目
6,257
( 6,883 )
1日目
5,757
( 6,333 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が細く、非常に短くて軽いピンセット
・エッジは研磨され、表面はマットで傷がつきにくく、反射しません
・ほとんどの化学薬品、塩、酸に対して高温耐性と優れた耐食性を持っています
・先端は左右対称でバランスに優れています
【用途】
・狭いスペースでの作業、顕微鏡下での作業、微細・精密な作業、修理、電子部品の製造、時計細工、宝飾品、実験室での生物学的、医学的用途などに
【材質】
・プレミアムステンレス鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ精密ピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ精密ピンセット
汎用ピンセット5本組セット 9200-01ESD
精密ピンセット
精密ピンセット5本組セット 9200-02
精密SMDピンセット5本組セット 9200-03
カッティングピンセット 9211-01
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,757-21,7126,794 -33,96929,04914,884
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
先端先細アソート---先平幅広
材質1プレミアムステンレス鋼ツールロール:ポリエステルプレミアムステンレス鋼ツールロール:ポリエステルツールロール:ポリエステル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト