ファクトリーサプライ用品技術窓口

眼神 ヘッドライトリフレッシュ

通常単価(税別)
1,980
税込単価
2,178
通常出荷日:7日目

【特長】・研磨×溶解クリーナーで簡単に黄ばみ・白ボケを除去し、ガラス系撥水コートでキレイに保ちます【用...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    50(クリーナー)/10(コート)
  • JANコード
    4975759031352
  • 質量(g)
    143.000
  • トラスココード
    652-4109
  • 材質1
    眼神のクリーナー成分:研磨材、界面活性剤、石油系溶剤
  • 材質2
    眼神のコート:ケイ素系化合物、アルコール類

ご注意

  • 用途以外に使用しない。
  • ひび割れた透明樹脂、つや消し仕上げ、しぼ仕上げの箇所には使用しない。
  • 劣化していないヘッドライトや着色仕上げ、フィルムなど特殊な加工がされているヘッドライトには使用しない。
  • 人体に害があるので、吸引飲用しない。
  • 皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。

型番:

03135
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

03135の仕様・寸法情報

容量(ml)
50(クリーナー)/10(コート)
JANコード
4975759031352
質量(g)
143.000
トラスココード
652-4109
材質1
眼神のクリーナー成分:研磨材、界面活性剤、石油系溶剤
材質2
眼神のコート:ケイ素系化合物、アルコール類

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
03135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨×溶解クリーナーで簡単に黄ばみ・白ボケを除去し、ガラス系撥水コートでキレイに保ちます
【用途】
・自動車ヘッドライトカバーの下地処理・保護用
【材質】
・眼神のクリーナー成分:研磨材、界面活性剤、石油系溶剤
・眼神のコート:ケイ素系化合物、アルコール類
・眼神のクリーナー50ml、眼神のコート10ml、青スポンジ2個、黄スポンジ2個、専用不織布2枚、保護手袋1個

ご注意

  • 用途以外に使用しない。
  • ひび割れた透明樹脂、つや消し仕上げ、しぼ仕上げの箇所には使用しない。
  • 劣化していないヘッドライトや着色仕上げ、フィルムなど特殊な加工がされているヘッドライトには使用しない。
  • 人体に害があるので、吸引飲用しない。
  • 皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

眼神 ヘッドライトリフレッシュの型番03135のページです。 型番03135に関する仕様情報を記載しております。
眼神 ヘッドライトリフレッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
眼神 ヘッドライトリフレッシュ
LEDヘッドライト
充電式LEDヘッドライト 屋外型
充電式LEDヘッドライト
LEDクリップヘッドライト
8LEDヘッドライト
メーカーソフト99コーポレーションアイリスオーヤマ日動工業GENTOSトラスコ中山YAZAWA
通常価格1,9802,171 -14,2199,6742,7811,690
通常出荷日7日目1日目〜1日目4日目4日目2日目
容量(ml)50(クリーナー)/10(コート)-----
JANコード4975759031352-----
質量(g)143.000-----
トラスココード652-4109-----
材質1眼神のクリーナー成分:研磨材、界面活性剤、石油系溶剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト